Connettore incassato SACC-DSI, maschio, M8, con filo litz in TPE da 0.5m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1453494

Codice componente
1453494
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.80 €

10 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Maschio, incorporato Lunghezza(m) 0.5
Diametro esterno(mm) 1.15 Sezione connettore (max)(mm²) 0.14 Numero di pin 6
Corrente nominale(A) 2 Tensione nominale(V AC) 30 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Codifica A Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Spina, attacco Materiale guaina TPE
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore incassato SACC-DSI, maschio, M8, con filo litz in TPE da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1453494.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1453494.

Supporto tecnico