Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1408465 |
1408481 |
1408504 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione nucleo (max) (mm²) | Sezione nucleo (min) (mm²) | Contatto di comando sezione nucleo (max) (mm²) | Contatto di comando sezione nucleo (min) (mm²) | Contatto di alimentazione sezione nucleo (max) (mm²) | Contatto di alimentazione sezione nucleo (min) (mm²) | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.63 € | 24 | 82 giorni | 2.5 | 0.14 | - | - | - | - | 17 + PE | |||
13.46 € | 14 | 82 giorni | 4 | 0.5 | - | - | - | - | 8 + PE | |||
8.95 € | 22 | 82 giorni | - | - | 2.5 | 0.14 | 6 | 1.5 | 4+2+PE |
Loading...
Caratteristiche connettore | con placcatura in rame | Collegamento (componenti) | Crimpatura | Connettori | Inserto per pin |
---|---|---|---|---|---|
Serie (connettori) | HC-COM | Contatto guida (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Sezione nucleo (max)(mm²)
Sezione nucleo (min)(mm²)
Contatto di comando sezione nucleo (max)(mm²)
Contatto di comando sezione nucleo (min)(mm²)
Contatto di alimentazione sezione nucleo (max)(mm²)
Contatto di alimentazione sezione nucleo (min)(mm²)
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali