Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1677018
Sezione nucleo (max)(mm²) | 4 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 0.5 | Numero totale di pin | 16 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche connettore | con placcatura in rame | Collegamento (componenti) | Crimpatura | Colore | Grigio |
Connettori | Inserto portacontatti femmina | Serie (connettori) | HC-A | Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie A16, il codice articolo è il seguente: 1677018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1677018.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali