Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2306566
Codice componente
|
---|
2306566 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco | Connection direction | Valore nominale IP | AWG (min) | AWG max | Diametro cavo (mm) | Angolo di attacco (°) | Sezione connettore (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Corrente di esercizio (A) | Tensione di esercizio (V) | N. file | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero totale di pin | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Colore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Connettori | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.40 € | 4 | 7 giorni | Viti | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP40 | 26 | 16 | 7.2mm–8.4 | 180 | 0.14–1 | +75 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 2 | 60VAC/DC | 9 | - | - | Viti | - | - | - | - | Maschio | Spina D-SUB | - | - | A 180° senza interfaccia di programmazione |
Loading...
Si trova sulla pagina di Connettore bus D-SUB SUBCON-PLUS-CAN, il codice articolo è il seguente: 2306566.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2306566.
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Colore
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Connettore standard
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attacco
AWG (min)
AWG max
Diametro cavo(mm)
Angolo di attacco(°)
Sezione connettore(mm²)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Corrente di esercizio(A)
Tensione di esercizio(V)
N. file
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero totale di pin
Collegamento (componenti)
Tipo connettore
Connettori
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2708119 |
2708999 |
2902322 |
2902323 |
2902324 |
2902325 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Attacco | Connection direction | Valore nominale IP | AWG (min) | AWG max | Diametro cavo (mm) | Angolo di attacco (°) | Sezione connettore (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Corrente di esercizio (A) | Tensione di esercizio (V) | N. file | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero totale di pin | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Colore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Connettori | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.45 € | 3 | 40 giorni | Viti | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP40 | 26 | 16 | 7.6mm–8.4 | 180 | 0.14–1 | +75 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 2 | 60VAC/DC | 9 | - | - | Viti | - | - | - | - | Maschio | Spina D-SUB | - | - | Spina CANopen a 90°, con interfaccia di programmazione | |||
48.40 € | 4 | 46 giorni | Viti | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP40 | 26 | 16 | 7.6mm–8.4 | 180 | 0.14–1 | +75 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 2 | 60VAC/DC | 9 | - | - | Viti | - | - | - | - | Maschio | Spina D-SUB | - | - | A 90° senza interfaccia di programmazione | |||
64.71 € | 3 | 7 giorni | - | [Tipo dritto] Tipo dritto | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Nero | Presa D-SUB | Maschio M12, dritto | Connettore per sensore | Adattatore | - | + interfaccia di programmazione | Cavo dati per sensore/attuatore | - | |||
51.17 € | 4 | 7 giorni | - | [Tipo dritto] Tipo dritto | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Nero | Presa D-SUB | Maschio M12, dritto | Connettore per sensore | Adattatore | - | - | Cavo dati per sensore/attuatore | - | |||
64.71 € | 3 | 7 giorni | - | ad angolo retto | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Nero | Presa D-SUB | Maschio M12, dritto | Connettore per sensore | Adattatore | - | + interfaccia di programmazione | Cavo dati per sensore/attuatore | - | |||
51.17 € | 4 | 7 giorni | - | ad angolo retto | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Nero | Presa D-SUB | Maschio M12, dritto | Connettore per sensore | Adattatore | - | - | Cavo dati per sensore/attuatore | - |