Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2744348
Codice componente
|
---|
2744348 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Attacco | Connection direction | AWG (min) | AWG max | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Corrente di esercizio (A) | Tensione di esercizio (V) | Numero totale di pin | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Colore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.11 € | 4 | 7 giorni | 0.10 | 5 | [Altro] Molla | - | 28 | 20 | 7.2–8.4 | 0.12–0.5 | +70 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 9 | - | - | Terminale a spinta | - | Spina D-SUB | Personalizzabile | Connettore Bus | Maschio | - | A 90° senza interfaccia di programmazione |
Loading...
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore bus D-SUB SUBCON-PLUS-PROFIB, il codice articolo è il seguente: 2744348.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2744348.
Configura
Proprietà di base
Attacco
Connection direction
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Colore
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
AWG (min)
AWG max
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Corrente di esercizio(A)
Tensione di esercizio(V)
Numero totale di pin
Collegamento (componenti)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Connettore standard
Tipo connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2708232 |
2708245 |
2744377 |
2744380 |
2902317 |
2902318 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Attacco | Connection direction | AWG (min) | AWG max | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Corrente di esercizio (A) | Tensione di esercizio (V) | Numero totale di pin | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Colore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.57 € | 4 | 46 giorni | 0.10 | 5 | Viti | ad angolo retto | 26 | 16 | 7.6mm–8.4 | 0.14–1 | +75 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 9 | - | - | Terminale a vite | - | Spina D-SUB | Personalizzabile | Connettore Bus | Maschio | - | A 90° senza interfaccia di programmazione | |||
56.29 € | 3 | 36 giorni | 0.10 | 5 | Viti | ad angolo retto | 26 | 16 | 7.6mm–8.4 | 0.14–1 | +75 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 9 | - | - | Terminale a vite | - | Spina D-SUB | Personalizzabile | Connettore Bus | Maschio | - | A 90° con interfaccia di programmazione | |||
48.40 € | 4 | 7 giorni | 0.10 | 5 | [Altro] Molla | [Tipo dritto] Tipo dritto | 28 | 20 | 7.2–8.4 | 0.12–0.5 | +70 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 9 | - | - | Terminale a vite | - | Spina D-SUB | Personalizzabile | Connettore Bus | Maschio | - | A 180° senza interfaccia di programmazione | |||
47.88 € | 4 | 40 giorni | 0.10 | 5 | Viti | [Tipo dritto] Tipo dritto | 26 | 16 | 7.6mm–8.4 | 0.14–1 | +75 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 9 | - | - | Terminale a vite | - | Spina D-SUB | Personalizzabile | Connettore Bus | Maschio | - | A 180° senza interfaccia di programmazione | |||
63.82 € | 3 | 7 giorni | - | - | - | [Tipo dritto] Tipo dritto | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Nero | Presa D-SUB | Maschio M12, dritto | Connettore per sensore | Adattatore | + interfaccia di programmazione | - | |||
51.17 € | 4 | 7 giorni | - | - | - | [Tipo dritto] Tipo dritto | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Nero | Spina D-SUB | Maschio M12, dritto | Connettore per sensore | Adattatore | - | - |