Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1415195
Diametro terminale (max)(mm) | 28 | Diametro morsetto(mm) | 16 | Lunghezza filettatura(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni chiave(mm) | 46 | Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -40 |
Valore nominale IP | IP68 | Colore | Argento | Accessorio (contenitori) | Pressacavo |
Materiale | Metallo | Tipo filettatura | M40 |
Si trova sulla pagina di Pressacavo INESR, il codice articolo è il seguente: 1415195.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415195.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali