Pressacavo a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1411081
1411128
1411129
1411137
1411138
1411168
1415146
1415169
1415185
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Valore nominale IP Colore Materiale Tipo filettatura

45.88 €

4 7 giorni 32.223.501550+130-60IP66ArgentoMetalloM40

3.93 €

50 7 giorni 28191046+100-20IP68ArgentoPlasticaM40

11.46 €

16 7 giorni 36301860+100-20IP68ArgentoPlasticaM50

3.93 €

50 7 giorni 28191046+100-20IP68NeroPlasticaM40

11.46 €

16 7 giorni 36301860+100-20IP68NeroPlasticaM50

31.26 €

6 7 giorni 3827958+100-40-ArgentoMetalloM50

69.48 €

3 33 giorni 35211555+75-40IP66ArgentoMetalloM50

135.70 €

2 7 giorni 35211555+75-40IP66ArgentoMetalloM50

107.40 €

2 7 giorni 2816846+100-40IP68ArgentoMetalloM40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accessorio (contenitori) Pressacavo

Supporto tecnico