Pressacavo a vite M40-M68

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1411167
1415129
1417656
1424518
1424546
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro morsetto
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Valore nominale IP Colore Materiale

18.37 €

10 7 giorni 19943+100-40-ArgentoMetallo

43.61 €

5 7 giorni 161546+75-40IP66ArgentoMetallo

3.78 €

50 7 giorni 191046+100-20IP68Grigio chiaroPlastica

9.54 €

20 7 giorni 161846+100-40IP68Grigio chiaroPlastica

107.40 €

2 7 giorni 19946+100-40IP68ArgentoMetallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro terminale (max)(mm) 28 Accessorio (contenitori) Pressacavo Tipo filettatura M40

Supporto tecnico