Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1419024
Tipo connettore | Flangia RJ45 | Colore | Grigio | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP20 | Gamma temperatura(°C) | -10 - +60 | Temperatura massima(°C) | +60 |
Temperatura minima(°C) | -10 | N. di pin (RJ) | 8P8C | Corrente nominale(A) | 1 |
Tensione nominale(VCC) | 50 | Connettore standard | RJ45 | Collegamento (componenti) | IDC |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Superficie di contatto | Oro su nichel | Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale (dettagli) | Alloggiamento: Portacontatti PC-GF: PC | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Tipo (misc.) | Cavo di raccordo |
Si trova sulla pagina di RJ45 - Pannello di raccordo CAT 6, il codice articolo è il seguente: 1419024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419024.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali