Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1608126
Codice componente
|
---|
1608126 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Diametro cavo (mm) | Valore nominale IP | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (VCC) | Connettore standard | Collegamento (componenti) | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.00 € | 6 | 26 giorni | Nero | 5-8 | IP67 | +60 | -10 | 8P4C | 1.75 | 72 | RJ45 | Con perforazione d'isolante | Lega di rame |
Loading...
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | RJ45 | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio cavo dati per sensore / attuatore, dritta, il codice articolo è il seguente: 1608126.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1608126.
Configura
Proprietà di base
Colore
Diametro cavo(mm)
Valore nominale IP
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
N. di pin (RJ)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(VCC)
Connettore standard
Collegamento (componenti)
Materiale contatto
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1416965 |
1608016 |
1608100 |
1608113 |
1608139 |
1657834 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Diametro cavo (mm) | Valore nominale IP | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (VCC) | Connettore standard | Collegamento (componenti) | Materiale contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 70 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | Connettore per sensore | - | - | |||
40.50 € | 5 | 33 giorni | Argento | 5-8 | IP65/67 | +70 | -40 | 8P8C | 1.75 | 72 | RJ45 | Ad attacco rapido | Lega di rame | |||
37.22 € | 5 | 7 giorni | Argento | 5-8 | IP67 | +70 | -40 | 8P4C | 1.75 | 72 | RJ45 | Ad attacco rapido | Lega di rame | |||
28.09 € | 7 | 26 giorni | Argento | 5-8 | IP67 | +70 | -40 | 8P8C | 1 | 72 | RJ45 | Con perforazione d'isolante | Lega di rame | |||
21.07 € | 9 | 33 giorni | Nero | 5-8 | IP67 | +60 | -25 | 8P8C | 1 | 72 | RJ45 | Con perforazione d'isolante | Lega di rame | |||
37.33 € | 5 | 33 giorni | Nero | 5-8 | IP67 | +70 | -40 | 8P8C | 1.75 | 72 | RJ45 | Con perforazione d'isolante | Lega di rame |