Multimetro TESTFOX M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1212209

Codice componente
1212209
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

160.57 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 156 Misura prodotto (larghezza)(mm) 74 Gamma di lettura AC A (min)(A) 0.001
Gamma di lettura amperaggio AC (max)(A) 10 Gamma di lettura amperaggio DC (min)(A) 0.001 Gamma di lettura DC A (max)(A) 10
Gamma di lettura VAC (min)(mV) 0.1 Gamma di lettura VAC (max)(V) 750 Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.1
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 1000 Resistenza AC(MΩ) 10 Resistenza DC(MΩ) 10
Gamma di lettura - resistenza (min) 0.1Ω Gamma di lettura - resistenza (max) 20MΩ Gamma di frequenza (min)(Hz) 50Hz
Gamma di frequenza (max)(Hz) 500Hz Gamma di lettura frequenza (min)(kHz) 0.001kHz Gamma di lettura frequenza (max)(kHz) 20kHz
Gamma di lettura temperatura (min)(°C) -20 Gamma di lettura temperatura (max)(°C) +800 Gamma di lettura - capacità(mF) 0.001nF–2
Precisione base (+/-)(%) 0.5 Peso(g) 320 Display (punti) 2000
Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Display (digitale/meccanico/analogico) Digitale
Categoria di lettura CAT III 600V Tipo di misurazione Media Lettura corrente AC/DC
Misurazione della tensione AC/DC Alimentazione (dettagli) 2 batterie AAA

Si trova sulla pagina di Multimetro TESTFOX M, il codice articolo è il seguente: 1212209.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1212209.

Supporto tecnico