Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di commutazione (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.54 € | 4 | 7 giorni | 0.5 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 1 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 2 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 3 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 4 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 5 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 6 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 8 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 10 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 12 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 16 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 0.5 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 1 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 2 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 3 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 4 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 5 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 6 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 8 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 10 | |||
39.54 € | 4 | 47 giorni | 12 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 16 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 0.5 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 1 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 2 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 3 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 4 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 5 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 6 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 8 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 10 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 12 | |||
39.54 € | 4 | 7 giorni | 16 | |||
79.28 € | 2 | 89 giorni | 0.5 | |||
79.28 € | 2 | 89 giorni | 1 | |||
79.28 € | 2 | 7 giorni | 2 | |||
79.28 € | 2 | 89 giorni | 3 | |||
79.28 € | 2 | 7 giorni | 4 | |||
79.28 € | 2 | 7 giorni | 5 | |||
79.28 € | 2 | 7 giorni | 6 | |||
79.28 € | 2 | 89 giorni | 8 | |||
79.28 € | 2 | 7 giorni | 10 | |||
79.28 € | 2 | 89 giorni | 12 | |||
79.28 € | 2 | 7 giorni | 16 | |||
79.28 € | 2 | 89 giorni | 0.5 | |||
79.28 € | 2 | 7 giorni | 1 | |||
79.28 € | 2 | 7 giorni | 2 | |||
79.28 € | 2 | 89 giorni | 3 | |||
79.28 € | 2 | 7 giorni | 4 | |||
79.28 € | 2 | 47 giorni | 5 | |||
79.28 € | 2 | 7 giorni | 6 | |||
79.28 € | 2 | 47 giorni | 8 | |||
79.28 € | 2 | 7 giorni | 10 | |||
79.28 € | 2 | 89 giorni | 12 | |||
79.28 € | 2 | 7 giorni | 16 | |||
79.28 € | 2 | 89 giorni | 0.5 | |||
79.28 € | 2 | 47 giorni | 1 | |||
79.28 € | 2 | 47 giorni | 2 | |||
79.28 € | 2 | 89 giorni | 3 | |||
79.28 € | 2 | 89 giorni | 4 |
Loading...
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 24.5 | Temperatura max(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -20 | Colore | Nero | Collegamento (componenti) | Connettore |
Tipo interruttore (categoria) | RCCB | Specifiche interruttore | termico |
Configura
Proprietà di base
Corrente di commutazione(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali