Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0916603 |
0916604 |
0916605 |
0916606 |
0916607 |
0916608 |
0916610 |
0916611 |
0916612 |
0916613 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di commutazione (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 0.5 | |
141.61 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 | |
141.61 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 2 | |
141.61 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 | |
147.05 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 5 | |
141.61 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 6 | |
130.71 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | |
136.17 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 12 | |
136.17 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 15 | |
136.17 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 16 |
Loading...
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 12.3 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 86 | Temperatura max(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -30 | Colore | Grigio | Collegamento (componenti) | Terminali a vite |
Collegamento | Collegamento a vite | Tipo interruttore (categoria) | RCCB | Specifiche interruttore | termico |
Prodotti per uso industriale | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente di commutazione(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali