Modulo relè a stato solido EMG (2944216)

Modulo relè a stato solido EMG 2944216

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Modulo relè a stato solido EMG 2944216
  • Modulo relè a stato solido EMG 2944216
  • Modulo relè a stato solido EMG 2944216
  • Modulo relè a stato solido EMG 2944216
  • Modulo relè a stato solido EMG 2944216
  • Modulo relè a stato solido EMG 2944216
  • Modulo relè a stato solido EMG 2944216
  • Modulo relè a stato solido EMG 2944216

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2944216

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 86.15

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 10 mm

Carico corrente (max): 1 mA

Gamma tensione di controllo: 12–12VDC

Tensione di commutazione (max.): 36 VDC

Tensione di commutazione (min.): 5 VDC


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2944216

Codice componente
2944216
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Carico corrente (max)
(mA)
Gamma tensione di controllo Tensione di commutazione (max.)
(VDC)
Tensione di commutazione (min.)
(VDC)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)

86.15 €

10 7 giorni 10112–12VDC365+50-20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 75 Dimensione profondità(mm) 102 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di relè (categoria) SSR Articoli industriali

Si trova sulla pagina di Modulo relè a stato solido EMG, il codice articolo è il seguente: 2944216.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2944216.

Tipologia prodotto

Codice componente
2942810
2943259
2944203
2944229
2944232
2944258
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Carico corrente (max)
(mA)
Gamma tensione di controllo Tensione di commutazione (max.)
(VDC)
Tensione di commutazione (min.)
(VDC)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)

117.50 €

10 42 giorni 17.5224–24VDC4812+55-10

175.90 €

10 7 giorni 17.525–5VDC3010+60-20

86.15 €

10 7 giorni 1015–5VDC365+50-20

86.95 €

10 7 giorni 10124–24VDC365+50-20

86.15 €

10 42 giorni 10260–60VDC365+50-20

92.90 €

10 49 giorni 101220–220VDC365+50-20

Supporto tecnico