Codice articolo del costruttore: 3240015
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.13 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Outer Diameter: 2.8 mm
Insulation coating (color): Rosso
Area di crimpatura (max.): 1.50 mm²
Gamma sezione trasversale: 0.50–1.50mm²
Lunghezza pin: 17.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240015
Codice componente
|
---|
3240015 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Insulation coating (color) | Area di crimpatura (max.) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Lunghezza pin (mm) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1500 | 7 giorni | 2.8 | Rosso | 1.50 | 0.50–1.50mm² | 17.5 | Forma a gancio |
Loading...
Insulation material | PVC | Tipo di connettore (categoria) | Terminale maschio | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
---|---|---|---|---|---|
Con isolamento | Preisolato | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Capocorda C, capocorda a spinotto piatto, con linguetta, collo saldato, il codice articolo è il seguente: 3240015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240015.
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Insulation coating (color)
Area di crimpatura (max.)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Lunghezza pin(mm)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240046 |
3240568 |
3240569 |
3240570 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Insulation coating (color) | Area di crimpatura (max.) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Lunghezza pin (mm) | Caratteristiche connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1500 | 7 giorni | 2.8 | Blu | 2.50 | 1.50–2.50mm² | 17.5 | Forma a gancio | |||
0.14 € | 1400 | 7 giorni | 4.6 | Rosso | 1.50 | 0.50–1.50mm² | 17.5 | Forma a gancio | |||
0.16 € | 1200 | 7 giorni | 4.6 | Blu | 2.50 | 1.50–2.50mm² | 17.5 | Forma a gancio | |||
0.28 € | 700 | 7 giorni | 4.6 | Giallo | 6 | 4–6mm² | 18 | Versione piatta |