Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3201563
Codice componente
|
---|
3201563 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Gamma temperatura (°C) | Codice colore paese | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 9000 | 7 giorni | - | 22 | [Altro] PP | [Altro] Arancione | +105 | DE | Confezionamento bobina | Catodo in rame, stagnato | Sì |
Loading...
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 0.50mm² x 8mm | Tipo di connettore (categoria) | Virola | Con isolamento | Preisolato |
---|
Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 0.50mm² x 8mm, il codice articolo è il seguente: 3201563.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3201563.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Insulation material
Insulation coating (color)
Conforming wire size(AWG)
Gamma temperatura(°C)
Codice colore paese
Caratteristiche connettore
Materiale contatto
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1212784 |
3200014 |
3200881 |
3202902 |
3240542 |
3240663 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Gamma temperatura (°C) | Codice colore paese | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 8000 | 7 giorni | - | - | - | [Altro] Arancione | -40 | - | Confezionamento bobina | Placcatura in rame argentato | Sì | |||
0.02 € | 8700 | 96 giorni | - | 22 | [Altro] PP | Bianco | +105 | DIN | - | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.02 € | 9000 | 7 giorni | - | 22 | [Altro] PP | Bianco | +105 | - | - | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.02 € | 9000 | 7 giorni | - | 22 | [Altro] PP | [Altro] Arancione | +105 | - | - | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.12 € | 1560 | 47 giorni | 29 | 22 | [Altro] PP | Bianco | +105 | DIN | Confezionamento bobina | Catodo in rame, stagnato | Sì | |||
0.02 € | 9000 | 7 giorni | - | - | - | Bianco | -40 | - | Confezionamento bobina | Placcatura in rame argentato | Sì |