Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Conforming wire size(AWG) | 18 | Insulation material | PP | Insulation coating (color) | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 1mm² x 10mm | Gamma temperatura(°C) | +105 | Tipo di connettore (categoria) | Virola |
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Preisolato |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali