Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3202533 |
3203147 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Gamma temperatura (°C) | Materiale contatto | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 4500 | 7 giorni | 14 | [Altro] PP | +105 | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.04 € | 5000 | 7 giorni | - | - | -40 | Placcatura in rame argentato | Sì |
Loading...
Insulation coating (color) | Blu | Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 2.50mm² x 10mm | Tipo di connettore (categoria) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Con isolamento | Preisolato |
Configura
Proprietà di base
Conforming wire size(AWG)
Insulation material
Gamma temperatura(°C)
Materiale contatto
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali