Puntalino per doppio filo preisolato 1 x 0.50mm² x 10mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3203309

Codice componente
3203309
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.06 €

3000 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 15 Conforming wire size(AWG) 22 Insulation material PP
Insulation coating (color) Bianco Sezione trasversale x lunghezza manicotto 1 x 0.50mm² x 10mm Gamma temperatura(°C) +105
Tipo di connettore (categoria) Puntalino per doppio filo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Con isolamento Preisolato

Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo preisolato 1 x 0.50mm² x 10mm, il codice articolo è il seguente: 3203309.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3203309.

Supporto tecnico