Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2713645
Morsetto per morsettiere | Spina | Numero di poli(Polo) | 5 | Dimensione verticale(mm) | 24.20 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 36.50 | Dimensione profondità(mm) | 20.50 | Distanza tra contatti(mm) | 3.81 |
Corrente nominale(A) | 8 | Tensione nominale(V) | 125 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 5 | Connettori | filo-scheda | Tipo di connettore | Maschio, attacco verticale |
Materiale contatto | Placcatura in oro | Tipo di connettore maschio (categoria) | Contenitore pin - PCB | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | ME |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Custodia per elettronica ME 17,5 TBUS, il codice articolo è il seguente: 2713645.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2713645.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali