Modulo di interfaccia UM 25-D25SUB, connettore maschio, per montaggio ad angolo retto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2959612

Codice componente
2959612
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

123.30 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -10 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Connettore (controllo) Connettore maschio D-Sub Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-Slim-Line-UM25 Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento
Caratteristiche modulo di trasferimento Qualsiasi orientamento

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UM 25-D25SUB, connettore maschio, per montaggio ad angolo retto, il codice articolo è il seguente: 2959612.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2959612.

Supporto tecnico