Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2822406
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1,120.47 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Tensione nominale bobina (DC): 230 V
Dimensione altezza: 33 mm
Larghezza: 20.8 mm
Dimensione profondità: 66.5 mm
Tensione di commutazione (max.): 250 VDC
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2822406
Codice componente
|
---|
2822406 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,120.47 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 230 | 33 | 20.8 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 scambio |
Loading...
Profilo terminale | Connettore | Tipo di relè (categoria) | Relè a innesto | Articoli industriali | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Connettori relè, il codice articolo è il seguente: 2822406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2822406.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2821164 |
2822419 |
2822422 |
2823308 |
2823337 |
2823625 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | Preventivo | 120 | 33 | 20.8 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 scambio | ||
1,146.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 230 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 750 | 3 | AgNi | 2 scambi | ||
1,146.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | Preventivo | 230 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 2 indicatori | ||
978.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 24 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 750 | 3 | AgNi | 2 scambi | ||
923.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | Preventivo | 120 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 750 | 3 | AgNi | 2 scambi | ||
654.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 24 | 33 | 14.6 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 indicatore |