Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2900329
Codice componente
|
---|
2900329 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo terminale | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classe IP | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Capacità di commutazione | Corrente di commutazione (max.) (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Funzioni relè | Tipo di relè (categoria) | Tipo (vari) | Articoli industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.35 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 scambi | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì |
Loading...
Si trova sulla pagina di Modulo relè PLC, il codice articolo è il seguente: 2900329.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2900329.
Configura
Proprietà di base
Profilo terminale
Capacità di commutazione
Tipo (vari)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Classe IP
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Funzioni relè
Tipo di relè (categoria)
Articoli industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2900298 |
2900299 |
2900300 |
2900330 |
2900332 |
2900333 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo terminale | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classe IP | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Capacità di commutazione | Corrente di commutazione (max.) (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Funzioni relè | Tipo di relè (categoria) | Tipo (vari) | Articoli industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 indicatore | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
14.90 € | 20 | 47 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
18.80 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
19.60 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 scambi | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
21.20 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 scambi | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
20.75 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 scambi | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì |