Codice articolo del costruttore: 2903367
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 10.15 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Dimensione profondità: 68 mm
Tensione nominale (dettagli): 12 VDC
Tensione di commutazione (max.): 250 VDC
Corrente di commutazione (max.): 3 A
Materiale contatto: AgSnO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2903367
Codice componente
|
---|
2903367 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione profondità (mm) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 20 | 7 giorni | 68 | 12 | 250 | 3 | AgSnO | 1 indicatore |
Loading...
Profilo terminale | Terminale a vite | Dimensione altezza(mm) | 84 | Larghezza(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Durata | 2 X 107 cicli di commutazione | Tempo di caduta(ms) | 8 | Temperatura max.(°C) | +60 |
Temperatura min.(°C) | -40 | Tempo di risposta(ms) | 5 | Funzioni relè | + diodo flyback |
Tipo di relè (categoria) | Componente relè | Articoli industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo relè RIF-0-RSC, il codice articolo è il seguente: 2903367.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2903367.
Configura
Proprietà di base
Dimensione profondità(mm)
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2903372 |
2903373 |
2903375 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione profondità (mm) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.70 € | 20 | 7 giorni | 82 | 24 | 30 | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | |||
12.80 € | 20 | 33 giorni | 82 | 12 | 30 | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | |||
12.20 € | 20 | 7 giorni | 82 | 12 | 250 | 3 | AgSnO | 1 scambio |