Isolatore Staubli KS4-14LA/N con Spine di cortocircuito MULTILAM ⌀4 mm

Isolatore Staubli KS4-14LA/N con Spine di cortocircuito MULTILAM ⌀4 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Isolato, ⌀4 mm, Ottone nichelato.
· Dotato di un MULTILAM a molla con elevata affidabilità di contatto per garantire un contatto antivibrante, ideale per l'uso nel settore automobilistico, ad esempio per test drive e servizi di riparazione.
· Compatibile con Presa di corrente rigide da ⌀4 mm con isolatore e spine a molla Maniche ⌀4 mm con Spina isolanti rigidi.
· Spaziatura Spine: 14 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20.1010-21

Codice componente
20.1010-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.01 €

25 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Plug spacing 14 mm Base material electrical contact CuZn Surface treatment electrical contact Ni

Si trova sulla pagina di Isolatore Staubli KS4-14LA/N con Spine di cortocircuito MULTILAM ⌀4 mm, il codice articolo è il seguente: 20.1010-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20.1010-21.

Supporto tecnico