[Involucro] Tipo C IP66, serie a Leva rotante (CAF 10)

[Involucro] Tipo C IP66, serie a Leva rotante CAF 10

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CAF 10

Marca: ILME

Prezzo: 61.06

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Connector series initials: A/B/C

Representative Standard: UL / CUL

Nomi componenti: Cappa

Direzione ingresso cappuccio: Lato anteriore

Dimensioni ingresso: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CAF 10

Codice componente
CAF 10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConnector series initials Representative Standard Nomi componenti Direzione ingresso cappuccio Dimensioni ingresso
(mm)
Misura involucro
(mm)
Materiale Dettagli Nota Applicazione

61.06 €

1 5 giorni 10A/B/CUL / CULCappaLato anteriore1657.27Lega di alluminio pressofusaCon 4 piolini / Struttura alta--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Protection function (environmentally resistant) Disponibile Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) +125 Involucro C-TYPE

Si trova sulla pagina di [Involucro] Tipo C IP66, serie a Leva rotante, il codice articolo è il seguente: CAF 10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAF 10.

Tipologia prodotto

Codice componente
CAF 16
CAF 16.221
CAF 24.21
CAF 24.29
CAO 06 L21
CAO 06 L29
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSConnector series initials Representative Standard Nomi componenti Direzione ingresso cappuccio Dimensioni ingresso
(mm)
Misura involucro
(mm)
Materiale Dettagli Nota Applicazione

72.53 €

1 5 giorni 10A/B/CUL / CULCappaLato anteriore2177.27Lega di alluminio pressofusaCon 4 piolini / Struttura alta--

92.69 €

1 5 giorni 10A/B/CUL / CULCappaLato anteriore21 (2 ingressi)77.27Lega di alluminio pressofusaCon doppio ingresso anteriore-Per 2 leve con piolini

74.45 €

1 5 giorni 10A/B/CUL / CULCappaLato anteriore21104.27Lega di alluminio pressofusaCon 4 piolini / Struttura alta--

79.80 €

1 5 giorni 10A/B/CUL / CULCappaLato anteriore29104.27Lega di alluminio pressofusaCon 4 piolini / Struttura alta--

44.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10A/B/CUL / CULCappaLaterale2144.27Lega di alluminio pressofusa Struttura alta / Con 2 piolini --

51.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10A/B/CUL / CULCappaLaterale2944.27Lega di alluminio pressofusa Struttura alta / Con 2 piolini --

Supporto tecnico