Custodia universale UNIMAS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26085000
26110000
26135000
26160000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 854081

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 11060107

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 13560132

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 16075133

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico