Compatibile con la clip di prova Staubli CAT IV AB200 con presa ⌀4 mm

Compatibile con la clip di prova Staubli CAT IV AB200 con presa ⌀4 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Compatibile con la clip di prova Staubli CAT IV AB200 con presa ⌀4 mm
  • Compatibile con la clip di prova Staubli CAT IV AB200 con presa ⌀4 mm
  • Compatibile con la clip di prova Staubli CAT IV AB200 con presa ⌀4 mm
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Con morsetto a coccodrillo in Acciaio , ideale per collegamenti di messa a terra Rotaia e Cavo spessi
· La clip a coccodrillo è isolata all'esterno, migliorando la sicurezza durante il contatto
· Compatibile con Maniglia nichelata, presa rigida ⌀4 mm , Spine a molla ⌀4 mm con Manicotto isolante rigido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
66.9474-21
66.9474-22
66.9474-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.67 €

10 Disponibile 3 giorni

12.67 €

10 Disponibile 3 giorni

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 1000 V, CAT IV, 16 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Surface treatment electrical contact Ni

Supporto tecnico