Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
66.9425-15021 |
66.9425-15022 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | |
13.75 € | 10 | Disponibile | 36 giorni |
Loading...
Rated values | 1000 V, CAT IV, 10 A | Diameter of plug system | 4 mm | Test accessory acc. To | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Lead length | 150 | Lead lengths | 150 cm | Lead insulation | TPE |
Surface treatment electrical contact | Ni |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali