Spine MULTILAM di sicurezza Staubli XMS-419 ⌀4 mm , puntale di prova

Spine MULTILAM di sicurezza Staubli XMS-419 ⌀4 mm , puntale di prova

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Spine MULTILAM di sicurezza Staubli XMS-419 ⌀4 mm , puntale di prova
  • Spine MULTILAM di sicurezza Staubli XMS-419 ⌀4 mm , puntale di prova
  • Spine MULTILAM di sicurezza Staubli XMS-419 ⌀4 mm , puntale di prova
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Con Cavo altamente flessibile isolato in silicone, Spine MULTILAM a molla con contatto affidabile, nichelata, ⌀4 mm , con Maniche isolanti rigidi su entrambe le estremità.
· Diametro esterno Cavo in silicone: 2,5 mm².

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
66.9392-10021
66.9392-10022
66.9392-15021
66.9392-15022
66.9392-15023
66.9392-20021
66.9392-20022
66.9392-20023
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lead length

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 100

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 100

8.93 €

25 Disponibile 3 giorni 150

8.93 €

25 Disponibile 3 giorni 150

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 150

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni 200

9.99 €

25 Disponibile 3 giorni 200

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 1000 V, CAT IV, 32 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Lead lengths 100 cm; 150 cm; 200 cm Lead insulation SIL Surface treatment electrical contact Ni

Supporto tecnico