Sonda di prova Staubli XPF-484 con Spine di sicurezza ⌀4 mm

Sonda di prova Staubli XPF-484 con Spine di sicurezza ⌀4 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonda di prova Staubli XPF-484 con Spine di sicurezza ⌀4 mm
  • Sonda di prova Staubli XPF-484 con Spine di sicurezza ⌀4 mm
  • Sonda di prova Staubli XPF-484 con Spine di sicurezza ⌀4 mm
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Cavo nichelato con isolamento in PVC (flessibile) .
· Dotato di un MULTILAM a molla con elevata affidabilità tattile da ⌀4 mm su Uno e di una Spine MULTILAM con Manicotto isolante rigido ad angolo retto da ⌀4 mm sull'altra estremità.
· Diametro esterno Cavo in PVC: 1,0 mm².
· Con Cappuccio di protezione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
66.9008-10022
66.9008-10023
66.9008-15021
66.9008-15022
66.9008-15023
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lead length

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 100

8.93 €

1 Disponibile 22 giorni 100

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 150

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 150

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 1000 V, CAT II, 19 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Lead lengths 100 cm; 150 cm Lead insulation PVC Surface treatment electrical contact Ni

Supporto tecnico