Isolatore Staubli KS2-12L/1SA/A, Spine di cortocircuito ⌀2 mm con MULTILAM

Isolatore Staubli KS2-12L/1SA/A, Spine di cortocircuito ⌀2 mm con MULTILAM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Isolamento, Spine di cortocircuito ⌀2 mm , placcata in oro, Ottone.
· Dotato di un MULTILAM a molla con elevata affidabilità di contatto per garantire un contatto antivibrante, ideale per l'uso nel settore automobilistico, ad esempio per test drive e servizi di riparazione.
· Compatibile con Presa di corrente rigide da ⌀2 mm con isolamento e spine a molla Maniche ⌀2 mm con Spina isolanti rigidi.
· Spaziatura Spine: 12 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63.9848-21

Codice componente
63.9848-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Diameter of plug system 2 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Plug spacing 12 mm Base material electrical contact CuZn Surface treatment electrical contact Au

Si trova sulla pagina di Isolatore Staubli KS2-12L/1SA/A, Spine di cortocircuito ⌀2 mm con MULTILAM, il codice articolo è il seguente: 63.9848-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63.9848-21.

Supporto tecnico