Presa Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata, montaggio a pressione

Presa Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata, montaggio a pressione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Presa Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata, montaggio a pressione
  • Presa Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata, montaggio a pressione
  • Presa Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata, montaggio a pressione
  • Presa Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata, montaggio a pressione
  • Presa Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata, montaggio a pressione
  • Presa Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata, montaggio a pressione
  • Presa Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata, montaggio a pressione
  • Presa Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata, montaggio a pressione
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Compatibile con Spine isolata nichelata ⌀4 mm , spina a molla ⌀4 mm con Manicotto isolante rigido.
· Realizzato in Ottone lavorato.
· La presa viene inserita in un Piatto di Plastica perforata o di metallo.
· Connessione: Linguetta di collegamento piatto , 4,8 mm × 0,8 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
49.7079-20
49.7079-21
49.7079-22
49.7079-23
49.7079-24
49.7079-25
49.7079-27
49.7079-28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.53 €

20 Disponibile 3 giorni

1.85 €

20 Disponibile 3 giorni

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni

1.85 €

20 Disponibile 3 giorni

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni

1.53 €

20 Disponibile 3 giorni

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni

1.85 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 1000 V, CAT III, 24 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Assembly instruction MA 104 Base material electrical contact CuZn Surface treatment electrical contact Ni

Supporto tecnico