Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
28.0116-05022
Rated values | 30 VAC, 19 A / 60 VDC, 19 A | Diameter of plug system | 4 mm | Test accessory acc. To | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Lead length | 050 | Lead lengths | 25 cm; 50 cm; 75 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm | Lead insulation | PVC |
Surface treatment electrical contact | Ni |
Si trova sulla pagina di Spine MULTILAM impilabile Staubli LK410-X ⌀4 mm , puntale, il codice articolo è il seguente: 28.0116-05022.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28.0116-05022.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali