Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli LK205 ⌀2 mm , cavo di prova

Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli LK205 ⌀2 mm , cavo di prova

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli LK205 ⌀2 mm , cavo di prova
  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli LK205 ⌀2 mm , cavo di prova
  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli LK205 ⌀2 mm , cavo di prova
  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli LK205 ⌀2 mm , cavo di prova
  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli LK205 ⌀2 mm , cavo di prova
  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli LK205 ⌀2 mm , cavo di prova
  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli LK205 ⌀2 mm , cavo di prova
  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli LK205 ⌀2 mm , cavo di prova
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Elevata flessibilità, placcato in oro, con MULTILAM caricato a molla con contatto affidabile ⌀2 mm , impilabile su entrambe le estremità.
· Diametro esterno Cavo in PVC: 0,5 mm².

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28.0039-03021
28.0039-03022
28.0039-03023
28.0039-03024
28.0039-03025
28.0039-03027
28.0039-03028
28.0039-03029
28.0039-04521
28.0039-04522
28.0039-04523
28.0039-04524
28.0039-04525
28.0039-04528
28.0039-04529
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lead length

4.45 €

10 Disponibile 3 giorni 030

4.45 €

10 Disponibile 3 giorni 030

4.45 €

10 Disponibile 3 giorni 030

4.45 €

10 Disponibile 3 giorni 030

4.45 €

10 Disponibile 3 giorni 030

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 030

4.45 €

10 Disponibile 3 giorni 030

4.45 €

10 Disponibile 3 giorni 030

4.45 €

10 Disponibile 22 giorni 045

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 045

4.45 €

1 Disponibile 10 giorni 045

4.45 €

10 Disponibile 3 giorni 045

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 045

4.45 €

10 Disponibile 3 giorni 045

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Diameter of plug system 2 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Lead lengths 7,5 cm; 15 cm; 30 cm; 45 cm; 60 cm Lead insulation PVC Surface treatment electrical contact Au

Supporto tecnico