Staubli LK2-F ⌀2 mm Spine cava impilabile di sicurezza, cavo di prova (Codici componente)

Staubli LK2-F ⌀2 mm Spine cava impilabile di sicurezza, cavo di prova

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Staubli LK2-F ⌀2 mm Spine cava impilabile di sicurezza, cavo di prova
  • Staubli LK2-F ⌀2 mm Spine cava impilabile di sicurezza, cavo di prova
  • Staubli LK2-F ⌀2 mm Spine cava impilabile di sicurezza, cavo di prova
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Elevata flessibilità, placcato oro, con Spine cava ⌀2 mm impilabile su entrambe le estremità.
· Diametro esterno Cavo in PVC: 0,5 mm².

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28.0033-03021
28.0033-03022
28.0033-06021
28.0033-06022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lead length

5.75 €

10 Disponibile 3 giorni 030

4.45 €

10 Disponibile 3 giorni 030

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 060

5.75 €

10 Disponibile 3 giorni 060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Diameter of plug system 2 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Lead lengths 7,5 cm; 15 cm; 30 cm; 45 cm; 60 cm Lead insulation PVC Surface treatment electrical contact Au

Supporto tecnico