Sonda di prova Staubli SPP4-S/F con presa ⌀4 mm

Sonda di prova Staubli SPP4-S/F con presa ⌀4 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonda di prova Staubli SPP4-S/F con presa ⌀4 mm
  • Sonda di prova Staubli SPP4-S/F con presa ⌀4 mm
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Ago in Acciaio inox con molla che reagisce elasticamente sotto una leggera Pressione.
· Ideale per circuiti stampati di precisione.
· Sonda di prova con protezione Maniglia smussata su entrambi i lati.
· Compatibile con Presa di corrente rigide da ⌀4 mm Maniglia e spine a molla Maniche ⌀4 mm con Spina isolanti rigidi.
· Con Cappuccio di protezione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24.0238-22

Codice componente
24.0238-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 1000 V, CAT II, 1 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031

Si trova sulla pagina di Sonda di prova Staubli SPP4-S/F con presa ⌀4 mm, il codice articolo è il seguente: 24.0238-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24.0238-22.

Supporto tecnico