Staubli SKPS-4, pinza di prova con presa ⌀4- mm

Staubli SKPS-4, pinza di prova con presa ⌀4- mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Staubli SKPS-4, pinza di prova con presa ⌀4- mm
  • Staubli SKPS-4, pinza di prova con presa ⌀4- mm
  • Staubli SKPS-4, pinza di prova con presa ⌀4- mm
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Albero flessibile e pinza a Primavera per un facile contatto con Spille e Fili fuori portata (Acciaio inox)
· Ideale per la misurazione Tensione
· L'albero è in silicone isolato, che garantisce un'eccellente resistenza al calore e flessibilità anche a basse temperature.
· Compatibile con presa rigida ⌀4- mm Maniglia e Spine a Primavera ⌀4- mm con Manicotto isolante rigido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24.0224-21
24.0224-22
24.0224-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.67 €

10 Disponibile 3 giorni

12.67 €

10 Disponibile 3 giorni

12.67 €

10 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 1000 V, CAT III, 4 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031

Supporto tecnico