Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24.0106-21 |
24.0106-22 |
24.0106-23 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
2.89 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | |
2.89 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | |
2.89 € | 25 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Rated values | 30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A | Diameter of plug system | 4 mm/2 mm | Test accessory acc. To | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Base material electrical contact | CuZn | Surface treatment electrical contact | Au |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali