Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23.1033-22
Rated values | 600 V, CAT II, 32 A | Diameter of plug system | 4 mm | Test accessory acc. To | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Thread | M4 | Base material electrical contact | CuZn | Surface treatment electrical contact | Ni |
Si trova sulla pagina di Isolatore Staubli B4-E-M4-I, presa ⌀4 mm con filettatura maschio, il codice articolo è il seguente: 23.1033-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23.1033-22.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali