Spine Staubli SLS205-L ⌀2 mm con MULTILAM

Spine Staubli SLS205-L ⌀2 mm con MULTILAM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Spine Staubli SLS205-L ⌀2 mm con MULTILAM
  • Spine Staubli SLS205-L ⌀2 mm con MULTILAM
  • Spine Staubli SLS205-L ⌀2 mm con MULTILAM
  • Spine Staubli SLS205-L ⌀2 mm con MULTILAM
  • Spine Staubli SLS205-L ⌀2 mm con MULTILAM
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· MULTILAM in linea, a molla, con Spine ⌀2 mm ad elevata affidabilità di contatto, per cavi di prova prefabbricati.
· Collegamento tramite saldatura.
· Diametro totale: massimo ⌀2,1 mm;Area della sezione trasversale: 0,5 mm²,Spine placcata in oro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22.2618-21
22.2618-22
22.2618-23
22.2618-24
22.2618-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.67 €

100 3 giorni

1.67 €

100 4 giorni

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni

1.53 €

100 Disponibile 3 giorni

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Diameter of plug system 2 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Assembly instruction MA 136 Base material electrical contact CuZn Surface treatment electrical contact Au

Supporto tecnico