Isolatore Staubli LB-I2R, presa ⌀2 mm con Viti metalliche

Isolatore Staubli LB-I2R, presa ⌀2 mm con Viti metalliche

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Isolatore Staubli LB-I2R, presa ⌀2 mm con Viti metalliche
  • Isolatore Staubli LB-I2R, presa ⌀2 mm con Viti metalliche
  • Isolatore Staubli LB-I2R, presa ⌀2 mm con Viti metalliche
  • Isolatore Staubli LB-I2R, presa ⌀2 mm con Viti metalliche
  • Isolatore Staubli LB-I2R, presa ⌀2 mm con Viti metalliche
  • Isolatore Staubli LB-I2R, presa ⌀2 mm con Viti metalliche
  • Isolatore Staubli LB-I2R, presa ⌀2 mm con Viti metalliche
  • Isolatore Staubli LB-I2R, presa ⌀2 mm con Viti metalliche
  • Isolatore Staubli LB-I2R, presa ⌀2 mm con Viti metalliche
  • Isolatore Staubli LB-I2R, presa ⌀2 mm con Viti metalliche
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Presa TiN isolata ⌀ 2 mm .
· Ottone lavorato.
· Con Viti metalliche sull'isolante.
· La presa può essere montata tramite viti su un Piatto forato.
· Linguetta di collegamento piatto , 2,8 mm × 0,8 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23.0030-20
23.0030-21
23.0030-22
23.0030-23
23.0030-24
23.0030-25
23.0030-26
23.0030-27
23.0030-28
23.0030-29
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.40 €

1 Disponibile 25 giorni

3.40 €

50 Disponibile 11 giorni

3.40 €

50 Disponibile 8 giorni

3.40 €

50 Disponibile 3 giorni

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni

3.40 €

1 Disponibile 4 giorni

3.40 €

50 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Diameter of plug system 2 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Thread M6x0,5 Base material electrical contact CuZn Surface treatment electrical contact Opt

Supporto tecnico