Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22.3006-21 |
22.3006-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
7.88 € | 25 | Disponibile | 24 giorni | |
7.88 € | 25 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Rated values | 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A | Diameter of plug system | 4 mm | Test accessory acc. To | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Outer diameter | 4,8 mm | Surface treatment electrical contact | Ni |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali