Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1173030020 |
1177270000 |
1191010020 |
1376510020 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di cavo | Categoria | Lunghezza | Tipo di collegamento connettore 1 | Tipo di collegamento connettore 2 | Collegamento custodia connettore 1 | Collegamento custodia connettore 2 | Materiale collegamento alloggiamento del connettore 1 | Materiale collegamento alloggiamento del connettore 2 | Colore guaina esterna | Colore manicotto antipiega | Autoestinguente | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | Grado di protezione (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.15 € | 1 | 4 giorni | SF/UTP | 5E | 2 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | Verde | - | Conforme a EN 60332-3-24 | Sì | - | |||
43.86 € | 1 | 4 giorni | SF/UTP | 5E | 2 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | Verde | - | Conforme a EN 60332-3-24 | Sì | - | |||
- | 70.45 € | 1 | 4 giorni | SF/UTP | 5E | 2 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | Verde | - | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | ||
72.11 € | 1 | 4 giorni | SF/UTP | 5E | 2 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | Verde | - | Conforme a EN 60332-3-24 | Sì | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale collegamento alloggiamento del connettore 1
Materiale collegamento alloggiamento del connettore 2
Colore manicotto antipiega
Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)
Grado di protezione (IP)
Tipo di cavo
Categoria
Lunghezza
Tipo di collegamento connettore 1
Tipo di collegamento connettore 2
Collegamento custodia connettore 1
Collegamento custodia connettore 2
Colore guaina esterna
Autoestinguente
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali