Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1165940002
Codice componente
|
---|
1165940002 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di cavo | Categoria | Lunghezza | Tipo di collegamento connettore 1 | Tipo di collegamento connettore 2 | Collegamento custodia connettore 1 | Collegamento custodia connettore 2 | Materiale collegamento alloggiamento del connettore 1 | Materiale collegamento alloggiamento del connettore 2 | Colore guaina esterna | Colore manicotto antipiega | Autoestinguente | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | Grado di protezione (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.85 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 0.2 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | - | Grigio | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cavo dati in rame (assemblato), il codice articolo è il seguente: 1165940002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1165940002.
Configura
Proprietà di base
Materiale collegamento alloggiamento del connettore 1
Materiale collegamento alloggiamento del connettore 2
Colore guaina esterna
Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)
Grado di protezione (IP)
Tipo di cavo
Categoria
Lunghezza
Tipo di collegamento connettore 1
Tipo di collegamento connettore 2
Collegamento custodia connettore 1
Collegamento custodia connettore 2
Colore manicotto antipiega
Autoestinguente
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1005100100 |
1010840020 |
1010840085 |
1165940003 |
1165940004 |
1165940005 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di cavo | Categoria | Lunghezza | Tipo di collegamento connettore 1 | Tipo di collegamento connettore 2 | Collegamento custodia connettore 1 | Collegamento custodia connettore 2 | Materiale collegamento alloggiamento del connettore 1 | Materiale collegamento alloggiamento del connettore 2 | Colore guaina esterna | Colore manicotto antipiega | Autoestinguente | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | Grado di protezione (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.11 € | 10 | 40 giorni | SF/UTP | 5E | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Variante 5 IEC 61076-3-106 | Variante 5 IEC 61076-3-106 | - | - | Verde | - | Conforme a EN 60332-3-24 | Sì | - | |||
50.31 € | 1 | 43 giorni | SF/UTP | 5E | 2 | M12 | Altro | Altro | Assente | - | - | Nero | - | - | Sì | - | |||
132.55 € | 1 | 43 giorni | SF/UTP | 5E | 8.5 | M12 | Altro | Altro | Assente | - | - | Nero | - | - | Sì | - | |||
5.06 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 0.3 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | - | Grigio | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | |||
5.32 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 0.4 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | - | Grigio | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | |||
5.51 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 0.5 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | - | Grigio | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - |