Cavo dati in rame (assemblato)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Cavo dati in rame (assemblato)

Prezzo unitario standard:
4.85
Giorni spedizione:
4 giorni

Cavo dati pronto per il collegamento con fili in rame.

Codice componente
Tipo di cavo

Affina per

  • Altro
  • S/FTP
  • S/UTP
  • SF/UTP
  • Ripristina
Categoria

Affina per

  • 5
  • 5E
  • 6A (IEC)
  • Ripristina
Lunghezza

Affina per

  • 0.2
  • 0.25
  • 0.3
  • 0.4
  • 0.5
  • 0.6
  • 0.7
  • 0.8
  • 1
  • 1.2
  • 1.4
  • 1.5
  • 2
  • 2.2
  • 2.5
  • 3
  • 3.3
  • 3.5
  • 3.8
  • 4
  • 4.5
  • 4.6
  • 4.8
  • 5
  • 5.5
  • 5.7
  • 5.8
  • 6
  • 6.5
  • 6.6
  • 6.8
  • 7
  • 7.3
  • 7.5
  • 8
  • 8.5
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 16.5
  • 18
  • 20
  • 25
  • 28
  • 30
  • 32
  • 33
  • 35
  • 40
  • 42
  • 45
  • 50
  • 55
  • 60
  • 65
  • 70
  • 75
  • 80
  • 85
  • 90
  • 100
  • Ripristina
Tipo di collegamento connettore 1

Affina per

  • M12
  • RJ45 8(8)
  • Altro
  • Ripristina
Tipo di collegamento connettore 2

Affina per

  • M12
  • RJ45 8(8)
  • Altro
  • Ripristina
Collegamento custodia connettore 1

Affina per

  • Variante 1 IEC 61076-3-106
  • Variante 4 IEC 61076-3-106
  • Variante 5 IEC 61076-3-106
  • Variante 6 IEC 61076-3-106
  • Variante 14 IEC-PAS 61076-3-117
  • Altro
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
S/FTP
6A (IEC)
20
RJ45 8(8)
RJ45 8(8)
Altro
4 giorni
49.02

1312160200
Codice componente : 1312160200
Giorni spedizione 4 giorni
Prezzo unitario standard 49.02

Titolo_Specifica

  • Tipo di cavo
    S/FTP
  • Categoria
    6A (IEC)
  • Lunghezza
    20
  • Tipo di collegamento connettore 1
    RJ45 8(8)
  • Tipo di collegamento connettore 2
    RJ45 8(8)
  • Collegamento custodia connettore 1
    Altro
  • Collegamento custodia connettore 2
    Altro
  • Materiale collegamento alloggiamento del connettore 1
    -
  • Materiale collegamento alloggiamento del connettore 2
    -
  • Colore guaina esterna
    Grigio
  • Colore manicotto antipiega
    Grigio
  • Autoestinguente
    Conforme a EN 60332-3-24
  • Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)
    -
  • Grado di protezione (IP)
    -

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico