Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1165900100 |
1165940100 |
1166030100 |
1201270100 |
1233160100 |
1248280100 |
1251580100 |
1251590100 |
1251610100 |
1312160100 |
8909650100 |
8941350100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di cavo | Categoria | Lunghezza | Tipo di collegamento connettore 1 | Tipo di collegamento connettore 2 | Collegamento custodia connettore 1 | Collegamento custodia connettore 2 | Materiale collegamento alloggiamento del connettore 1 | Materiale collegamento alloggiamento del connettore 2 | Colore guaina esterna | Colore manicotto antipiega | Autoestinguente | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | Grado di protezione (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.80 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | - | Blu | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | |||
26.00 € | 1 | 5 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | - | Grigio | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | |||
26.80 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | - | Rosso | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | |||
26.00 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | - | - | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | |||
26.23 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | - | Grigio | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | |||
26.23 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | - | Grigio | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | |||
26.80 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | Giallo | Giallo | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | |||
26.80 € | 1 | 5 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | - | Verde | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | |||
26.00 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | Nero | Nero | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | |||
26.80 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | Grigio | Grigio | Conforme a EN 60332-3-24 | - | - | |||
- | 96.08 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | Verde | - | Conforme a EN 60332-3-24 | Sì | - | ||
- | 71.80 € | 1 | 4 giorni | S/FTP | 6A (IEC) | 10 | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | - | - | Verde | - | Conforme a EN 60332-3-24 | Sì | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale collegamento alloggiamento del connettore 1
Materiale collegamento alloggiamento del connettore 2
Colore guaina esterna
Colore manicotto antipiega
Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)
Grado di protezione (IP)
Tipo di cavo
Categoria
Lunghezza
Tipo di collegamento connettore 1
Tipo di collegamento connettore 2
Collegamento custodia connettore 1
Collegamento custodia connettore 2
Autoestinguente
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali