• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cavo sensore-attuatore (assemblato), cavo di collegamento, M8 (Codici componente)

Cavo sensore-attuatore (assemblato), cavo di collegamento, M8

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Il cavo sensore/attuatore viene utilizzato per il cablaggio di sensori e attuatori e per la trasmissione dei dati. Il cavo stampato offre un giunto di connessione al cavo collegato e testato fabbrica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1469360300

Codice componente
1469360300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Lunghezza cavo Materiale corpo del contatto Materiale della superficie di contatto Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento Corrente nominale di ingresso Tensione nominale

20.32 €

1 4 giorni 4Tipo dritto3AltroAu-40 - 80-25 - 80430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento elettrico, lato campo Terminale conduttore scoperto Tipo di contatto a innesto, lato campo Femmina (bus) Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo dritto
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola M8 Tipo di contatto a innesto, lato scatola Maschio (spina) Materiale guaina del cavo PUR (poliuretano)
Senza alogeni Colore guaina del cavo Nero Con indicazione LED No
Con schermatura No Tipo di cavo Nucleo multiplo

Si trova sulla pagina di Cavo sensore-attuatore (assemblato), cavo di collegamento, M8, il codice articolo è il seguente: 1469360300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1469360300.

Tipologia prodotto

Codice componente
1070380173
1388090300
1469360500
1469361000
1469362000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di poli Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Lunghezza cavo Materiale corpo del contatto Materiale della superficie di contatto Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento Corrente nominale di ingresso Tensione nominale

16.58 €

10 4 giorni 3Tipo dritto1.73------

18.86 €

1 4 giorni 3Ad angolo3------

24.26 €

1 4 giorni 4Tipo dritto5AltroAu-40 - 80-25 - 80430

34.11 €

1 4 giorni 4Tipo dritto10AltroAu-40 - 80-25 - 80430

53.80 €

1 4 giorni 4Tipo dritto20AltroAu-40 - 80-25 - 80430

Supporto tecnico