Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1469361000
Codice componente
|
---|
1469361000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Lunghezza cavo | Materiale corpo del contatto | Materiale della superficie di contatto | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | Corrente nominale di ingresso | Tensione nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.11 € | 1 | 4 giorni | 4 | Tipo dritto | 10 | Altro | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 30 |
Loading...
Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Terminale conduttore scoperto | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Femmina (bus) | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | M8 | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Maschio (spina) | Materiale guaina del cavo | PUR (poliuretano) |
Senza alogeni | Sì | Colore guaina del cavo | Nero | Con indicazione LED | No |
Con schermatura | No | Tipo di cavo | Nucleo multiplo |
Si trova sulla pagina di Cavo sensore-attuatore (assemblato), cavo di collegamento, M8, il codice articolo è il seguente: 1469361000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1469361000.
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Lunghezza cavo
Materiale corpo del contatto
Materiale della superficie di contatto
Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa
Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento
Corrente nominale di ingresso
Tensione nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1070380173 |
1388090300 |
1469360300 |
1469360500 |
1469362000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Lunghezza cavo | Materiale corpo del contatto | Materiale della superficie di contatto | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | Corrente nominale di ingresso | Tensione nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 10 | 4 giorni | 3 | Tipo dritto | 1.73 | - | - | - | - | - | - | ||
18.86 € | 1 | 4 giorni | 3 | Ad angolo | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
20.32 € | 1 | 4 giorni | 4 | Tipo dritto | 3 | Altro | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 30 | ||
24.26 € | 1 | 4 giorni | 4 | Tipo dritto | 5 | Altro | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 30 | ||
53.80 € | 1 | 4 giorni | 4 | Tipo dritto | 20 | Altro | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 30 |