Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1292080150 |
1292080200 |
1292080300 |
1292080500 |
1292081000 |
1292120150 |
1292120200 |
1292120300 |
1292120500 |
1292121000 |
1292170150 |
1292170200 |
1292170300 |
1292170500 |
1292171000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Lunghezza cavo | Corrente nominale di ingresso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.55 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1.5 | 12 | |||
37.11 € | 1 | 72 giorni | 3 | 3 | 12 | |||
42.26 € | 1 | 72 giorni | 3 | 5 | 12 | |||
52.52 € | 1 | 4 giorni | 3 | 5 | 12 | |||
78.20 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | 12 | |||
40.83 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.5 | 9 | |||
44.57 € | 1 | 72 giorni | 4 | 2 | 9 | |||
52.00 € | 1 | 72 giorni | 4 | 3 | 9 | |||
66.88 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5 | 9 | |||
104.08 € | 1 | 72 giorni | 4 | 10 | 9 | |||
50.89 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.5 | 9 | |||
55.38 € | 1 | 4 giorni | 5 | 2 | 9 | |||
64.37 € | 1 | 4 giorni | 5 | 3 | 9 | |||
82.34 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 9 | |||
127.25 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 9 |
Loading...
Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Terminale conduttore scoperto | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Altro | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Maschio (spina) | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Tipo dritto | Materiale guaina del cavo | PUR (poliuretano) |
Senza alogeni | Sì | Colore guaina del cavo | Nero | Con indicazione LED | No |
Con schermatura | No | Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Materiale corpo del contatto | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Au | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | -50 - 80 | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | -20 – 80 |
Tensione nominale | 300 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Lunghezza cavo
Corrente nominale di ingresso
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali